Schneider-Electric
 
21088 Bild- myse
21088
Kamm-Sammelschiene Prodis 1-polig+N 80A L=24x18mm
EAN Code EAN Code: 
3303430210887
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 1L + N
Länge in 18-mm-Modulen 24
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege 24-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 x 1P + N
1 x 2P
Anschlussraster 9 mm
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen 18 mm
Beschriftung N L
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 48
Breite 432 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ITG40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Acti 9 Vigi TG40
Multi 9 Multi 9 N40
Montage
Normen EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-7
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 3 cm
VPE 1 Länge 49 cm
VPE 1 Gewicht 153 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months